DASD Abgrenzeinheit - schützt Pipelines und Mitarbeiter
DEHN schützt Pipelines

Abgrenzeinheit DASD: Robust und leistungsstark

Mitarbeiter schützen, Überspannungen begrenzen, AC-Korrosion vermeiden

Die Abgrenzeinheit DASD bietet Schutz bei transienten, temporären und stationären Überspannungen.


Das heißt:

  • Schutz vor unzulässig hohen Berührspannungen für Personen, die an der Pipeline arbeiten
  • Schutz für Anlagen und Bauteile
  • Schutz vor AC-Korrosion

 

Der Vorteil: Das gewünschte KKS-Potential (DC-Potential) der Pipeline wird dabei nicht negativ beeinträchtigt.

DASD - DEHN Advanced Solid-State Decoupler

Fremdspannungen - ein häufiges Problem

  • DEHN schützt Pipelines
  • DASD Abgrenzeinheit schützt Pipelines und Mitarbeiter

Sie führen zu AC-Korrosion an der Pipeline und zu Personen- und Sachschäden.

Beispiele für Störquellen:

  • Streuströme - sie werden durch elektrische Bahnen erzeugt und über den Erdboden in die Pipeline eingekoppelt. Hier kommt es zu Korrosionsschäden, da das Potential der Pipeline verändert wird.
     
  • Elektromagnetische Felder - sie werden durch Hochspannungsleitungen erzeugt und werden in parallel geführte Pipelines eingekoppelt.
    Wechselstromkorrosion (AC-Korrosion) und gefährlich hohe Berührspannungen sind die unerwünschte Folge.
     
  • Spannungstrichter im Erdreich - dieser wird durch Erdschlüsse und Blitzeinschläge verursacht. Hohe Überspannungen können sich im gesamten Leitungsnetz ausbreiten, wenn ein solcher Spannungstrichter die Pipeline erfasst.

Die Lösung

Mit DASD begrenzen Sie stationäre AC-Spannungen auf sichere Werte, ohne das KKS-Potential auf der Pipeline (DC-Potential) zu beeinträchtigen.

 

Sicherheit für Ihre Mitarbeiter

Bei einem Ausfall des DASD geht das Gerät in einen sicheren Fail-Safe Zustand – Personen, die an der Pipeline arbeiten, sind somit weiterhin vor Berührspannungen geschützt

Überall verfügbar

DASD ist unabhängig von einer externen Stromversorgung. Die Abgrenzeinheit ist also überall einsetzbar - gerade an den Orten, die situativ bedingt ein besonders hohes Risiko für Fremspannungen, Potentialänderungen oder Streuströme aufweisen.
 

1 IP68 Gehäuse - wasserdicht und staubdicht, zur Installation im Außenbereich

2 Integrierte Testbuchse - zur einfachen Funktionsüberprüfung der Abgrenzeinheit

3 Hohes Ableitvermögen - transient 100 kA, temporär 3,7 kA, stationär 45 A

4 Eindeutige Kennzeichnung - keine Verwechslung von Pipeline- und Erdungsanschluss

5 Fail-safe Ausfallverhalten – sicherer Zustand bei Überlastung

Anwendungen und Einsatzbereiche

Typische Einsatzgebiete

  • KKS-geschützte Systeme wie Pipelines oder Lagertanks
  • indirekte Erdung von Kabelschirmen an zugänglichen Stellen
  • korrosionsfreier Zusammenschluss getrennt wirkender Erdungssysteme, wie Betriebserde und Messerde.

 

Die Schutzziele im Überblick:

  • Fremdspannungen beherrschen
  • AC-Korrosion vermeiden
  • Pipelines und Personen schützen

 

 

Abgrenzeinheit DASD
Die CE-konforme Schutzlösung.
Herstellergeprüft und CE-zertifiziert.

Manfred Kienlein

Ihr Ansprechpartner

Manfred Kienlein | Global Account Manager Process Technology Oil/Gas

Telefon: +49 9181 906 1401

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.