Residential Building
Überspannungsschutz ist Pflicht!

DIN VDE 0100-443/-534

Die Übergangsfrist endete zum 14.12.2018

Nach der DIN VDE 0100-443/-534 ist Überspannungsschutz nun auch im privaten Wohnungsbau sowie im kleineren Gewerbebau Vorgabe. Anlagen, die nach dem 14.12.2018 in Betrieb gehen, sind ausschließlich nach den beiden neuen Normen zu planen und zu errichten. 

Aktualisierung DIN 18015-1:2020-05

Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick

Die DIN 18015-1 dient als Planungsgrundlage für elektrische Anlagen für Wohngebäude wie zum Beispiel Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser als auch Einfamilienhäuser. Auch elektrische Anlagen außerhalb der Gebäude werden entsprechend berücksichtigt. 

Mit Veröffentlichung der DIN 18015-1 im Mai, wurde der bisherige Stand aus dem Jahr 2013-09 ersetzt. Informieren Sie sich über die wichtigsten Änderungen aus dem Bereich Blitz- und Überspannungsschutz: 

Die Normen

Die beiden wichtigsten Normen für den Überspannungsschutz in Niederspannungsanlagen regeln:  

  • DIN VDE 0100-443: WANN ist Überspannungsschutz einzubauen?
  • DIN VDE 0100-534: WIE und WELCHE Schutzmaßnahmen sind zu installieren?
DEHNacademy e-learning

Web-Training: Überspannungsschutz im Wohngebäude

Das Seminar direkt im Browser - schnell und kompakt zusammengefasst.

... kein Problem, wir haben die Lösung

Vertrauen Sie auf mehr als 50 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz. Zusammen mit unseren Kunden haben wir Ableiter entwickelt, die nicht nur extrem leistungsfähig sind, sondern sich auch schnell und einfach einbauen lassen.

Mehr Power für zufriedene Kunden - ein Leben lang.

Contact

Haben Sie Fragen?

Team DEHNsupport

Telefon: +49 9181 906 1601

Schutzkonzepte für Neu- und Bestandsbauten

Ob Neubau, Modernisierung oder Nachrüstung - hier finden Sie ganzheitliche Schutzlösungen für unterschiedliche Gebäudevarianten.

Einfamilienhäuser

Mehrfamilienhäuser

Büro-, Industrie- und Verwaltungsgebäude

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.