Wallboxen.
Normgerecht,
sicher laden.
Egal ob Sie Wallboxen planen oder installieren müssen – ob im Einfamilien-, Mehrfamilienhaus oder in größeren Planungskontexten. Wir bieten Ihnen die passenden Lösungen für normgerechten Entwurf & Planung, die effiziente Realisierung & Prüfung, sowie sicheren und zuverlässigen Betrieb. Und benötigen Sie als Installationsbetrieb die passenden Unterlagen für Ihre Kunden, haben wir diese ebenfalls parat.

Die DEHN Schutzlösungen
rund um die Wallbox
Schauen Sie sich unsere Schutzlösungen doch im Detail an oder nutzen Sie die Auswahl der Schutzlösung für eine spezifische Produktkauswahl für Ihren Anwendungsfall.
Äußerer Blitzschutz
Copy 16/27 Regular Wenn’s mal wieder schneller gehen muss: Der DEHNshield ZP wird werkzeuglos montiert und platzsparend installiert.
Überspannungsschutz
Wenn’s mal wieder schneller gehen muss: Der DEHNshield ZP wird werkzeuglos montiert und platzsparend installiert.
Sicherheits-Systeme
Wenn’s mal wieder schneller gehen muss: Der DEHNshield ZP wird werkzeuglos montiert und platzsparend installiert.
Die DEHN Dienstleistungen
Wir bieten nicht nur die passenden Lösungen, sondern unterstützen Sie auch als Produzent von Wallboxen oder auch als Bauherr, Projektentwickler oder Planer.
Innen- & Außenbeleuchtung
Copy 16/27 Regular Wenn’s mal wieder schneller gehen muss: Der DEHNshield ZP wird werkzeuglos montiert und platzsparend installiert.
Erdung
Wenn’s mal wieder schneller gehen muss: Der DEHNshield ZP wird werkzeuglos montiert und platzsparend installiert.
Mit Sicherheit normgerecht.
Bei allen unseren Lösungen und Produkten können Sie davon ausgehen, dass diese normgerecht sind, aber auch sonst unterstützen wir Sie gerne bei der normgerechten Auswahl und Umsetzung.
Das DEHN Produkt-Line-Up für Wallboxen
Überzeugen Sie sich selbst. Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander Abgestimmtes Voll-Sortiment für den Überspannungsschutz, welches Ihnen effiziente Planung, Einkauf, Einbau und Wartung ermöglicht.
/www.dehn-international.com/store/f/14222997/HDVORSCHAU/952341.jpg)
952341
Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M 4-polig Uc 275V mit ACI-Technologie
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M ACI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierte ACI-Schalter-/Funkenstrecken - Kombination, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B – 1 und höher.
/www.dehn-international.com/store/f/13551876/HDVORSCHAU/909531_complete.jpg)
909531
Kombi-Ableiter Typ1+2+3 DEHNshield ZP 2 für TT und TN-S-Systeme
Geprüfter Kombi-Ableiter Typ 1+Typ 2+Typ 3 nach DIN EN 61643-11 für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung); komplett werkzeuglos montierbar durch Click+Power-Anschlusstechnik für das 40 mm Sammelschienensystem und Push-in Erdungsklemme; Zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem nach DIN VDE 0100-443 bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutzsystem (Blitzschutzklasse III/IV). Ein passender Abdeck-Clip nach DIN VDE 0603-1 für jedes handelsübliche Zählerfeld ist im Lieferumfang enthalten.
/www.dehn-international.com/store/f/12009229/HDVORSCHAU/972146.jpg)
972146
Kombiableiter Typ 1+2 DEHNguard ME DC Uc 950V DC
Dreipoliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter Typ 1+2 DEHNguard ME DC Y 950 FM für Gleichstromanwendungen mit mechanische Funktions-/Defektanzeige und UL Zulassung. Ableiter Typ 1+2 analog zu EN 61643-11, Y-Schaltung bestehend aus leckstromfreier Varistor-Gasableiter -Technologie. Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen bis 950 V geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD.
/www.dehn-international.com/store/f/14967931/HDVORSCHAU/927244.jpg)
927244
Modularer Kombi-Ableiter für 1 Doppelader BLITZDUCTORconnect mit Defektanzeige
Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.

protected.
Alle Dokumente zum Download
Filtern Sie die Inhalte einfach nach Ihrem Bedürfnis bzw. Anlass. Sie benötigen weitere Informationen, oder ein anderes Dokumenten-Format? Dann lassen Sie uns dies gerne wissen.
Broschüre | DEHN schützt PV-Anlagen | Alle Schutzlösungen auf einen Blick kompakt aufbereitet | .pdf 4.2 MB |
Broschüre | Gebäude sicher schützen | Alle Schutzlösungen auf einen Blick kompakt aufbereitet | .pdf 4.2 MB |
Normblatt | DEHN schützt PV-Anlagen | Alle Schutzlösungen auf einen Blick kompakt aufbereitet | .pdf 4.2 MB |
Broschüre | DEHN schützt PV-Anlagen | Buttons nur Desktop oder Tablet mit wenig Text | .pdf 4.2 MB |
Sie haben Fragen zum Schutz von Wallboxen?
Wir unterstützen Sie gerne bei der normgerechten Auswahl und Umsetzung.